注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
LPAF-30-03.5-L-04-2-K-TR
0
带式和卷盘
1
500
封装
不支持
LPAF-30-03.5-S-04-2-K-FR
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
Analog Over Array™能力
轻薄型4 mm、4.5 mm、5 mm堆叠高度
多达400个I/O口
4、6和8排设计
.050"(1.27 mm)间距
双梁端子系统
焊接压接针脚,易于加工
56 Gbps PAM4性能