LS2-105-02-F-D-A 2.00 mm锁紧无极性针脚/插座料带
特色
应用:遮蔽式顶针自对接系统,适用于耐用型场合,最多60个引脚,
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直、直角
间距:2.00 mm(.0787")
特色:两个板均使用相同的连接器部件,可以减少库存
针脚:通孔式、表面安装
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
| LS2-105-02-F-D-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| LS2-105-02-S-D-A | 0 | Tube | 1 | 49 | 电镀 | 不支持 |
| LS2-105-02-L-D-A | 0 | Tube | 1 | 49 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包49个零件) |