LS2-110-02-FM-D-A-K-TR 2.00 mm锁紧无极性针脚/插座料带

特色

  • 应用:遮蔽式顶针自对接系统,适用于耐用型场合,最多60个引脚,

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:两个板均使用相同的连接器部件,可以减少库存

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $7.299 $6.746 $6.378 $6.146 $4.669 $4.176 $3.191 $2.206
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

LS2系列缩略图
LS2

2.00 mm锁紧无极性针脚/插座料带