LS2-125-02-F-D-A-K - 2mm Hermaphroditic Self Mating Header Socket Connector, 50 Pin, SMT, Gold Flash/Tin, A Pin, Kapton Pad
特色
应用:遮蔽式顶针自对接系统,适用于耐用型场合,最多60个引脚,
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直、直角
间距:2.00 mm(.0787")
特色:两个板均使用相同的连接器部件,可以减少库存
针脚:通孔式、表面安装
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。