LSH-030-01-H-D-A-K-TR - 0.50 mm轻薄型刀片及梁插座料带
特色
14 Gbps性能
超低2.31 mm (.091") 对接堆叠高度
五种标准针位,多达 100个I/O端子
额定电流:最大2.6 A
额定电压:最大188 VAC/266 VDC
标准定位销功能
卷带封装可选
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
| LSH-030-01-H-D-A-K | 0 | Tube | 1 | 29 | 封装 | 不支持 |
| LSH-030-01-H-D-A-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 950 | 950 | 封装 | 不支持 |
| LSH-030-01-G-D-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 950 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包950个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |