超细间距 - 0.40 mm和0.50 mm
低至2.00 mm的超低堆叠高度
细长型设计进一步节省了电路板空间
These Micro Blade & Beam 0.40 mm & 0.50 mm fine pitch connectors feature an ultra slim, ultra low profile for increased board space savings.
特色
下载和资源
资料
产品
TLH
0.50 mm微型刀片及梁超轻薄型针脚料带
特色
可选择定位销
细长型设计进一步节省了电路板空间
0.50 mm超细间距
低至2 mm的超低对接堆叠高度
多达60个I/O口
28 Gbps性能
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个XLH连接器应用。
SLH
0.50 mm微型刀片及梁超轻薄型插座料带
特色
可选择定位销
细长型设计进一步节省了电路板空间
0.50 mm超细间距
低至2 mm的超低对接堆叠高度
多达60个I/O口
28 Gbps性能
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个XLH连接器应用。