LSH-040-01-G-D 0.50 mm轻薄型刀片及梁插座料带

特色

  • 14 Gbps性能

  • 超低2.31 mm (.091") 对接堆叠高度

  • 五种标准针位,多达 100个I/O端子

  • 额定电流:最大2.6 A

  • 额定电压:最大188 VAC/266 VDC

  • 标准定位销功能

  • 卷带封装可选
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
价格 $14.478 $13.706 $13.191 $12.869 $9.495 $8.372 $6.123 $3.874
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

LTH系列缩略图
LTH

0.50 mm轻薄型刀片及梁针脚料带

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策