LSH-050-01-G-D-A-K - 0.50 mm轻薄型刀片及梁插座料带
特色
14 Gbps性能
超低2.31 mm (.091") 对接堆叠高度
五种标准针位,多达 100个I/O端子
额定电流:最大2.6 A
额定电压:最大188 VAC/266 VDC
标准定位销功能
卷带封装可选
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。