LTH-050-01-H-D-A-FR 0.50 mm轻薄型刀片及梁针脚料带

特色

  • 14 Gbps性能

  • 超低2.31 mm (.091") 对接堆叠高度

  • 五种标准针位,多达 100个I/O端子

  • 额定电流:最大2.6 A

  • 额定电压:最大188 VAC/266 VDC

  • 标准定位销功能

  • 卷带封装可选

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 900 1800 2700
价格 $5.484 $4.992 $4.572
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

LSH系列缩略图
LSH

0.50 mm轻薄型刀片及梁插座料带
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
加州65号提案 警告:癌症风险(铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov