LTMM-106-02-L-D-SM - 2mm/.079in Shrouded Box Header, 12 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, .240in Body Ht, .120in Post
特色
应用:遮蔽式设计,可用于最多50个引脚盲插
端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:2.00 mm(.0787")
针脚:通孔式、表面安装
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
| LTMM-106-02-L-D-SM-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| LTMM-106-02-T-D-SM | 0 | Tube | 1 | 40 | 电镀 | 不支持 |
| LTMM-106-02-F-D-SM | 0 | Tube | 1 | 40 | 电镀 | 不支持 |
| LTMM-106-02-G-D-SM | 0 | Tube | 1 | 40 | 电镀 | 不支持 |
| LTMM-106-02-S-D-SM | 0 | Tube | 1 | 40 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包40个零件) |