LTMM-112-02-L-D-SM - 2.00 mm遮蔽式针脚料带

特色

  • 应用:遮蔽式设计,可用于最多50个引脚盲插

  • 端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $5.381 $4.864 $4.520 $4.304 $3.318 $2.989 $2.331 $1.674
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

ESQT系列缩略图
ESQT

FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距

MMS系列缩略图
MMS

传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距

SMM系列缩略图
SMM

轻薄型插座料带,2.00 mm间距

SQT系列缩略图
SQT

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

SQW系列缩略图
SQW

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 马来西亚.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策