LTMM-122-02-SM-D 2.00 mm遮蔽式针脚料带
特色
应用:遮蔽式设计,可用于最多50个引脚盲插
端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:2.00 mm(.0787")
针脚:通孔式、表面安装
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
| LTMM-122-02-F-D | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| LTMM-122-02-T-D | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| LTMM-122-02-S-D | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| LTMM-122-02-G-D | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| LTMM-122-02-L-D | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |