MCX-J-H-RA-TH1 50欧姆MCX插孔或插头,板连接器

特色

  • 50欧姆阻抗

  • 性能高达6 GHz

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

  • 通孔式、表面安装、混合技术或边缘安装

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
插拔件组件

相关组件

MCX-CA系列缩略图
MCX-CA

50欧姆MCX插孔或插头,电缆针脚

对接连接器

RF174系列缩略图
RF174

50欧姆射频电缆组件,RG174电缆

RF178系列缩略图
RF178

50欧姆射频电缆组件,RG178电缆

RF316系列缩略图
RF316

50欧姆射频电缆组件,RG316电缆

GRF1H-C系列缩略图
GRF1H-C

5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

技术资料库
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 含有PTFE
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策