比SMB小30%
垂直和直角组装方向
性能:可达6 GHz
50欧姆:RG 174、RG 316或RG 178电缆终端头
50欧姆:非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
75欧姆:RG 179电缆可用
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
迷你同轴互连器,节省空间设计,比SMB小约30%
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
MCX-CA - 50欧姆MCX插孔或插头,电缆针脚
特色
50欧姆阻抗
RG 174、RG 316或RG 178电缆上可配备直式插孔和直式或直角插头
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
MCX电缆连接器
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
MCX7-CA - 75欧姆MCX插头,电缆终端
特色
RG 179电缆上可配备直式或直角插头
MCX电缆连接器
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
联系销售
更多射频连接器
- 1.00 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.35 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.85 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.40 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.92 mm 精密射频, 50欧姆
- 3.50 mm 精密射频, 50欧姆
- SSMA精密射频,50欧姆
- SMA 50欧姆
- SMPM精确射频,50欧姆
- 螺纹SMPM精密射频,50欧姆
- SMP3精密射频连接器,50欧姆
- SMP精确射频,50欧姆
- TNCA精密射频,50欧姆
- N型精密射频,50欧姆
- BNC 75和50欧姆
- DIN 1.0/2.3 75欧姆
- HD-BNC 75欧姆
- MCX 50和75欧姆
- MMCX 50和75欧姆
- SMB 50和75欧姆
- TNC 50欧姆
- 串联适配器,精密射频,50欧姆
- 并联适配器,精密射频,50欧姆
- Magnum RF®
- 柔性波导
- 联动微型
- 带护罩双绞线电缆系统
- IsoRate®
- 高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案