MCX7-P-P-H-RA 75欧姆MCX插孔或插头,板连接器

特色

  • 已针对3G SDI解决方案进行了优化

  • 性能高达6 GHz

  • 通孔式或表面安装

  • 75欧姆性能

  • 也可选择75欧姆微型迷你互连器(MMCX7系列

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
插拔件组件

相关组件

MCX7-CA系列缩略图
MCX7-CA

75欧姆MCX插头,电缆终端

对接连接器

RF179系列缩略图
RF179

75欧姆射频电缆组件,RG179电缆

GRF7H-C系列缩略图
GRF7H-C

5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

技术资料库
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov