MECT-110-01-S-D-RA1 - 0.80 mm SFP+卡缘连接器

特色

  • 压接或通孔焊接到外壳上

  • 20、30或70个I/O口

  • 2x10个针位,可用于SFP、SFP+ 收发器

  • 2x10、2x15和2x35,适用于XENPAK和XFP收发机

  • 可单独或作为套件提供(SFPK系列)

  • 可提供连接器和外壳

  • 可与SFP、SFP +、XFP或XENPAK收发机对接

  • 额定电流:最大2 A

  • 额定电压:最大275 VAC/388 VDC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 9880
价格 $4.121 $3.360 $2.853 $2.537 $2.044 $1.880 $1.551 $1.223
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
插拔件组件

对接连接器

SFPC系列缩略图
SFPC

SFP+ 外壳,用于MECT/SFPE系列

SFPK系列缩略图
SFPK

SFP+ 外壳和连接器套件
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 哥斯达黎加.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策