插卡式 系统

Samtec为包括数据通信、工业、高性能计算和PCI express®市场在内的行业和应用提供全系列侧边卡连接解决方案,并提供支持64 Gbps及以上速度的产品路线图。解决方案中提供包括间距、端子数、方向和设计(如电源/信号组合或压接尾部)选择,以及加固功能在内的多种选项。

侧边卡系统手册

侧边卡系统手册

下载PDF文件

x
多种选择
间距:0.50 mm, 0.60 mm, 0.635 mm, 0.80 mm, 1.00 mm, 1.27 mm, 2.00 mm
端子/对数:总共10 - 300个针位
堆叠高度:垂直,直角,边缘安装,直通式
选项:电源/信号组合,压接尾部,PCI Express ®,耐用型焊接片,锁和插销
侧边卡系统种类
MEC5、HSEC6、MEC6、MEC8、HSEC8、HSEC8-DP、HTEC8、SAL1、MEC1、HSEC1、PCIE-LP、PCIE、PCIE-G4、PCIE-G5、MECF、MEC2

高速0.60 mm间距侧边卡

SAMTEC 的 Generate® 0.60 mm 间距侧边卡插座采用差分对 Edge rate® 触点,可实现 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)性能并支持 PCIe® 6.0;符合 SFF-TA-1002 规范。

特色
  • 0.60 mm间距差分对系统

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 符合SFF-TA-1002:x4 (1C)、 x8 (2C)、x16 (4C和4C+)

  • Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化

  • 提供0.60 mm间距,可与高速电缆组件 (GC6) 对接

高速0.60 mm间距侧边卡产品系列图片

Generate®高速0.80 mm间距侧边卡插座

Samtec的Generate® 0.80 mm间距侧边卡插座具有针对信号完整性性能进行优化的Edge Rate®端子。提供垂直、直角、边缘安装、直通和电源/信号组合插座,可实现灵活设计。


高速1.00 mm间距侧边卡

SAMTEC 的 Generate® 1.00 mm 间距侧边卡插座具有坚固耐用的 Edge rate® 触点和偏差抑制功能,支持高达 28 Gbps NRZ 的速度。

特色
  • 28 Gbps NRZ性能

  • 耐用型Edge Rate®端子可减少串扰并延长周期寿命

  • 共有20 - 140个端子

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 可选焊接片和定位销

高速1.00 mm间距侧边卡产品系列图片


PCI Express®插卡式

SAMTEC提供各种 PCIe® 卡缘连接器,可与 PCIe® 电缆组件和跳线对接,并支持 PCI express® 3.0/4.0/5.0/6.0 和 CXL® 功能。


串行ATA链路卡插座,SATA

高速、纤薄微型平面 SATA 插座可容纳不同对接卡厚度,并具有大挠度 BeCu 端子系统。

特色
  • 板堆叠、布线极其灵活

  • 成对安装在同侧或对面以便于布线

  • 兼容SATALink™

  • 卡对接厚度可变

  • 轻薄型

  • 大转角铍铜端子

串行ATA链路卡插座产品系列图片

E.L.P.™高对接循环连接器

这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。

特色
  • 通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)

  • 高对接次数(250至2,500次)

  • 提供多种多样的高可靠性耐用型端子系统

  • 提供多种多样的连接器类型和间距

产品
延长寿命产品系列图片

SFP、SFP+系统

SFP 连接器、收发机接口插座和单个或联动外壳。可与 SFP、SFP+、XFP 或 ZENPAK 收发机对接。

特色
  • 可与SFP、SFP+、XFP或ZENPAK收发机对接

  • 可提供连接器和外壳

  • 20、30或70个I/O口

  • 2x10个针位,可用于SFP、SFP+ 收发器

  • 用于XENPAK和XFP收发机的2X10、2X15、2X35规格

  • 压接或通孔焊接到外壳上

  • 可单独或作为套件提供(SFPK系列)

SFP 系统产品系列图片

微型TCA高速侧边卡连接器

这些微型 TCA 高速侧边卡连接器支持热插拔和高速串行连接,I/O 总数最多可达 170 个。

特色
  • 性能:高达12.0 GHz/24 Gbps

  • 符合µTCA™标准架构

  • 与Molex的外形/配合/功能兼容性

  • 压接尾部设计

  • 支持热插拔以及高速串行连接

  • 端子:最多有170个I/O口

  • 卡槽:1.60 mm(.063")

微型 TCA产品系列图片

迷你插卡式引导系统

I/O 总数多达 50 个的迷你侧边卡导向插座,可容纳 0.80 mm 和 1.60 mm 厚度的卡。

特色
  • 可选择带或不带导轨

  • 多种电镀选项

  • 端子:最多有50个I/O口

  • 卡槽:0.80 mm(.0315")、1.60 mm (.062")

迷你插卡式引导系统产品系列图片

更多高速板对板