MH081-01BJ1-01SR1-1000 - 微型高频射频电缆组件,0.81 mm直径同轴电缆
特色
34 AWG、0.81 mm (.032")直径电缆
MH081终端2种选择:MHF1 和MHF3型插头和SMA。请访问下一页以构建解决方案。
U.FL和W.FL型
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见MH081图表
电容: 100 pF/米
工作温度: -40 ºC至+90 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见MH081图表
弯曲半径: 5.0 mm(最小值)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。