多种标准50和75欧姆接口类型:微型高频(MHF)、SMA、MCX、MMCX、MMCXV、TNC、BNC、SMB、高密度BNC和DIN 1.0/2.3
12G-SDI优化的75欧姆BNC和高密度BNC解决方案
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
电缆长度标准可达10米(定制RSP小于 10米;请联系 [email protected])
提供电缆管理
混合搭配终端选项将针对应用的定制与现成组件的简单性和交货效率相结合
标准、现成的低于6 GHz频率的传统电缆组件,带有RG型电缆(316、174、178、58、179、6)、0.81和1.13 mm微型高频、12G-SDI和Samtec优化系列,具有混合搭配标准50和75欧姆终端选项。
特色
产品
MH081 - 微型高频射频电缆组件,0.81 mm直径同轴电缆
特色
34 AWG、0.81 mm (.032")直径电缆
MH081终端2种选择:MHF1 和MHF3型插头和SMA。请访问下一页以构建解决方案。
U.FL和W.FL型
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见MH081图表
电容: 100 pF/米
工作温度: -40 ºC至+90 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见MH081图表
弯曲半径: 5.0 mm(最小值)
MH113 - 微型高频射频电缆组件,1.13 mm直径同轴电缆
特色
31 AWG、1.13 mm (.045")直径电缆
MH113端2种选择:MHF1型插头和SMA。请访问下一页以构建解决方案。
U.FL型
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见MH113图表
弯曲半径: 6.8 mm(最小值)
电容: 95 pF/米
工作温度: -40 ºC至+90 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见MH113图表
RF178 - 50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
特色
28 AWG,RG 178电缆
RF178终端2种选项:SMA、MCX、MMCX、TNC、N型、BNC和SMB。请访问下一页以构建解决方案。
单或双端
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见RF178图表
弯曲半径: 10.2 mm(最小值)
电容: 96 pF/米
工作温度: -50 ºC至+165 ºC
频率范围:最高5 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见RF178图表
RF174 - 50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
特色
24 AWG,RG 174电缆
RF174终端2种选项:SMA、MCX、MMCX、TNC、N型、BNC和SMB。请访问下一页以构建解决方案。
单或双端
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见RF174图表
弯曲半径: 25.4 mm(最小值)
电容: 101 pF/米
工作温度: -20 ºC至+80 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见RF174图表
RF316 - 50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
特色
24 AWG,RG 316电缆
RF316终端2种选项:SMA、MCX、MMCX、TNC、N型、BNC和SMB。请访问下一页以构建解决方案。
单或双端
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见RF316图表
弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
电容: 96 pF/米
工作温度: -50 ºC至+165 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见RF316图表
RS316 - 50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
特色
双护罩,24 AWG, RG电缆
RS316终端2种选项:SMA、MCX、MMCX、TNC和BNC。请访问下一页以构建解决方案。
单或双端
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
阻抗: 50 Ω
弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
电容: 95.8 pF/米
工作温度: -50 ºC至+165 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
RF058 - 50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
特色
20 AWG,RG 58电缆
RF058终端2种选择:SMA、TNC和N型。请访问下一页以构建解决方案。
单或双端
阻抗: 50 Ω
弯曲半径: 49.5 mm(最小值)
VSWR: 参见RF058图表
电容: 102 pF/米
工作温度: -50 ºC至+90 ºC
频率范围:最高1 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见RF058图表
RF179 - 75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
特色
28 AWG,RG 179电缆
RF179终端2种选项:BNC、DIN 1.0/2.3、MCX、MMCX和SMB。 请访问下一页以构建解决方案。
单或双端
阻抗: 75 Ω
VSWR: 参见RF179图表
弯曲半径: 10.2 mm(最小值)
电容: 64 pF/米
工作温度: -50 ºC至+165 ºC
频率范围:最高4 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见RF179图表
RFB8T - 75 Ohm射频电缆组件,1855A电缆
特色
23 AWG,Belden1855A电缆
RFB8T终端2种选项:DIN 1.0/2.3和高密度BNC。请访问下一页以构建解决方案。
阻抗: 75 Ω
弯曲半径: 38.1 mm(最小值)
电容: 55.7 pF/米
工作温度: -30 ºC至+75 ºC
频率范围:最高3.5 GHz(取决于电缆和连接器)
RFC8T - 12G-SDI 75 Ohm电缆组件、4855R电缆
特色
23 AWG、微型RG 59、Belden 4855R电缆
RFC8T终端2种选项:DIN 1.0/2.3和高密度BNC。请访问下一页以构建解决方案。
已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
阻抗: 75 Ω
弯曲半径: 41 mm(最小值)
工作温度: -30 ºC至+75 ºC
频率范围:直流高达12 GHz
传播速度: 82%
电容: 53.5 pF/米
延迟时间: 4.07 ns/米
插入损耗: 参见RFC8T图表
回波损耗:直流达1.485 GHz = -20 dB;1.485 GHz至9 GHz = -15 dB;9 GHz至12 GHz = -5 dB(典型)
功率处理: 参见RFC8T图表
RFB6T - 75 Ohm射频电缆组件,1694A电缆
特色
18 AWG,Belden1694A电缆
RFB6T终端2种选项:BNC、DIN 1.0/2.3和高密度BNC。请访问下一页以构建解决方案。
阻抗: 75 Ω
VSWR: 参见RFB6T报告
弯曲半径: 69.85 mm(最小值)
电容: 53.14 pF/米
工作温度: -30 ºC至+75 ºC
频率范围:最高3.5 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见RFB6T报告
RFC6T - 12G-SDI 75 Ohm电缆组件、4694R电缆
特色
18 AWG、RG 6、Belden 4694R电缆
RFC6T终端2种选项:BNC、DIN 1.0/2.3和高密度BNC。请访问下一页以构建解决方案。
已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
阻抗: 75 Ω
弯曲半径: 70 mm(最小值)
电容: 52.2 pF/米
频率范围:最高12 GHz(取决于电缆和连接器)
传播速度: 85%
延迟时间: 3.94 ns/米
插入损耗: 参见RFC6T图表
功率处理: 参见RFC6T图表
工作温度: -55 ºC至+85 ºC
RFA6T - 75 Ohm射频电缆组件,RG 6电缆
特色
18 AWG,RG 6电缆
RFA6T终端2种选项:BNC、DIN 1.0/2.3和高密度BNC。请访问下一页以构建解决方案。
阻抗: 75 Ω
VSWR: 参见RFA6T报告
弯曲半径: 69.85 mm(最小值)
电容: 53.14 pF/米
工作温度: -30 ºC至+75 ºC
频率范围:最高3.5 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见RFA6T报告
RF047 - 50欧姆,直径 .047"射频柔性电缆组件
特色
28 AWG、CCA 047 (.047")电缆
RF047终端2种选项:SMA和HMHF1。请访问下一页以构建解决方案。
U.FL兼容插头,可达500次循环(HMHF1)
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见RF047报告
电容: 95.14 pF/米
工作温度: -65 ºC至+165 ºC
插入损耗: 参见RF047报告
弯曲半径: 5.0 mm(最小值)
频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)
联系销售