MH081-MH1RP-SING-0080 - 微型高频射频电缆组件,0.81 mm直径同轴电缆
特色
34 AWG、0.81 mm (.032")直径电缆
MH081终端2种选择:MHF1 和MHF3型插头和SMA。请访问下一页以构建解决方案。
U.FL和W.FL型
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见MH081图表
电容: 100 pF/米
工作温度: -40 ºC至+90 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见MH081图表
弯曲半径: 5.0 mm(最小值)
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
| MH081-MH1RP-SING-0030 | 10 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| MH081-MH1RP-SING-0050 | 10 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| MH081-MH1RP-SING-0350 | 3 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| MH081-MH1RP-SING-0150 | 1 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |