MH113-MH1RP-SING-0500 - 微型高频射频电缆组件,1.13 mm直径同轴电缆
特色
31 AWG、1.13 mm (.045")直径电缆
MH113端2种选择:MHF1型插头和SMA。请访问下一页以构建解决方案。
U.FL型
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见MH113图表
弯曲半径: 6.8 mm(最小值)
电容: 95 pF/米
工作温度: -40 ºC至+90 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见MH113图表
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
| MH113-MH1RP-SING-0300 | 151 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| MH113-MH1RP-SING-1180 | 24 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| MH113-MH1RP-SING-0600 | 3 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |