MMS-127-01-F-DV 传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距

MMS是一款用于通孔终端的插座料带。提供单排和双排设置,这款2.00mm (.0787")间距连接器采用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统,提供每端子电流高达3.9安培的电力。

特色

  • 应用:单排和双排可达80个端子

  • 端子系统:Tiger Claw™

  • 组装方向:垂直、水平

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $6.937 $6.479 $5.990 $5.772 $5.231 $4.618 $3.702 $2.995
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
对接零件
tw-27-02-f-d-190-095
TW-27-02-F-D-190-095

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-27-02-f-d-185-095
TW-27-02-F-D-185-095

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-27-02-f-d-180-095
TW-27-02-F-D-180-095

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-27-02-f-d-175-095
TW-27-02-F-D-175-095

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-27-02-f-d-170-095
TW-27-02-F-D-170-095

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-27-02-f-d-165-095
TW-27-02-F-D-165-095

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-27-02-f-d-160-095
TW-27-02-F-D-160-095

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-27-02-f-d-155-095
TW-27-02-F-D-155-095

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-27-02-f-d-150-095
TW-27-02-F-D-150-095

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-27-02-f-d-145-095
TW-27-02-F-D-145-095

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-27-02-f-d-140-095
TW-27-02-F-D-140-095

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-27-01-f-d-135-095
TW-27-01-F-D-135-095

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-27-01-f-d-130-095
TW-27-01-F-D-130-095

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-27-01-f-d-125-095
TW-27-01-F-D-125-095

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-27-01-f-d-120-095
TW-27-01-F-D-120-095

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tmmh-127-05-f-d
TMMH-127-05-F-D

轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距

加入购物车
tmm-127-01-f-d
TMM-127-01-F-D

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距

加入购物车
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 马来西亚.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策