MPPT-04-01-01-T-RA-SD 5.00 mm PowerStrip™/30 A无极性针脚/插座料带
特色
5.00 mm(.1969")间距
高功率双刀端子
额定电流:最大35.5 A
额定电压:最大510 VAC/721 VDC
可选耐用型螺丝紧固
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
| MPPT-04-01-01-T-RA-SD-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| MPPT-04-01-01-L-RA-SD | 0 | 托盘 | 56 | 56 | 电镀 | 不支持 |
| MPPT-04-01-02-T-RA-SD | 0 | 托盘 | 1 | 56 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包56件) |