每个电源插片的额定电流高达35.5安培
总计多达10个电源刀片
5.00 mm(.1969")间距
直角和垂直组装方向
提供电源/信号组合
可选锁扣或螺丝紧固
采用“铰接式”设计以实现从0°到90°的任何组装方向的独特对接,并适用于空间有限的应用
提供分离式线缆组件、组件和工具
盲插的理想选择
节省空间
PowerStrip™/30 5mm间距高功率连接器具有 2-10个电源插片,各承载高达35.5 A的电流。
特色
下载和资源
资料
产品
MPS - 5.00 mm PowerStrip™/30 A双叶插座料带
特色
高功率双刀端子
额定电流:最大28 A
额定电压:最大575 VAC/813 VDC
2到8电源针位
5.00 mm(.1969")间距
MPT - 5 毫米(.1969 英寸)间距高功率板对板/线对板带护罩盒插头连接器,垂直或直角,锁定夹选项,PowerStrip™/30 安培
特色
2到8电源针位
额定电流:最大28 A
额定电压:最大575 VAC/813 VDC
5.00 mm(.1969")间距
高功率双刀端子
MPSC - 5.00 mm PowerStrip™/30 A信号/电源组合插座料带
特色
高功率双刀端子
2或4电源针位
5.00 mm (.1969") 间距,适用于电源端子
16、24、40或80信号端子
额定电流:最大28A(电源插片),最大5A(信号端子)
额定电压:最大250 VAC / 353 VDC
MPTC - 5 毫米(.1969 英寸)/2 毫米(.0787 英寸)间距 高功率/信号,板对板/线对板 带护罩盒插头连接器,垂直或直角,锁紧夹选项,PowerStrip™/30 安培
特色
高功率双刀端子
2或4电源针位
5.00 mm (.1969") 间距,适用于电源端子
16、24、40或80信号端子
额定电流:最大28A(电源插片),最大5A(信号端子)
额定电压:最大250 VAC / 353 VDC
MPPT - 5.00 mm PowerStrip™/30 A无极性针脚/插座料带
特色
5.00 mm(.1969")间距
高功率双刀端子
额定电流:最大35.5 A
额定电压:最大510 VAC/721 VDC
可选耐用型螺丝紧固
FMPS - 5.00 mm PowerStrip™/30 A“铰链”电源插座料带
特色
5.00 mm(.1969")间距
高功率双刀端子
额定电流:最大31.4 A
额定电压:最大410 VAC/850 VDC
FMPT - 5.00 mm PowerStrip™/30 A“铰链”电源针脚料带
特色
5.00 mm(.1969")间距
高功率双刀端子
额定电流:最大31.4 A
额定电压:最大410 VAC/850 VDC
联系销售