MPPT-10-01-02-T-RA-SD-TR - 5.00 mm PowerStrip™/30 A无极性针脚/插座料带

特色

  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 高功率双刀端子

  • 额定电流:最大35.5 A

  • 额定电压:最大510 VAC/721 VDC

  • 可选耐用型螺丝紧固

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $7.161 $6.618 $6.256 $6.030 $5.022 $4.687 $4.016 $3.344
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

MPPT系列缩略图
MPPT

5.00 mm PowerStrip™/30 A无极性针脚/插座料带