MPS-04-7.70-03-T-V - 30A Blade Power Receptacle Connector, Vertical, 4 Power Pins, Matte Tin, .093in PCB
特色
高功率双刀端子
额定电流:最大28 A
额定电压:最大575 VAC/813 VDC
2到8电源针位
5.00 mm(.1969")间距
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
| MPS-04-7.70-03-L-V | 0 | 托盘 | 1 | 90 | 电镀 | 不支持 |
| MPS-04-7.70-01-T-V | 0 | 托盘 | 1 | 90 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包90件) |