MPSC-01-16-01-01-01-T-RA-SD - 5.00 mm PowerStrip™/30 A信号/电源组合插座料带

特色

  • 高功率双刀端子

  • 2或4电源针位

  • 5.00 mm (.1969") 间距,适用于电源端子

  • 16、24、40或80信号端子

  • 额定电流:最大28A(电源插片),最大5A(信号端子)

  • 额定电压:最大250 VAC / 353 VDC
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
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 4500
价格 $5.860 $5.297 $4.922 $4.688 $3.883 $3.615 $3.079 $2.543
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
插拔件组件

对接连接器

MPTC系列缩略图
MPTC

5 毫米(.1969 英寸)/2 毫米(.0787 英寸)间距 高功率/信号,板对板/线对板 带护罩盒插头连接器,垂直或直角,锁紧夹选项,PowerStrip™/30 安培