MPSC-01-16-01-7.70-01-L-V - 5.00 mm PowerStrip™/30 A信号/电源组合插座料带
特色
高功率双刀端子
2或4电源针位
5.00 mm (.1969") 间距,适用于电源端子
16、24、40或80信号端子
额定电流:最大28A(电源插片),最大5A(信号端子)
额定电压:最大250 VAC / 353 VDC
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
| MPSC-01-16-01-7.70-01-T-V | 0 | 托盘 | 1 | 40 | 电镀 | 不支持 |
| MPSC-01-16-01-7.70-03-L-V | 0 | 托盘 | 1 | 90 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包90件) |