MPSC-01-24-01-7.70-01-T-V - 5.00 mm PowerStrip™/30 A信号/电源组合插座料带

特色

  • 高功率双刀端子

  • 2或4电源针位

  • 5.00 mm (.1969") 间距,适用于电源端子

  • 16、24、40或80信号端子

  • 额定电流:最大28A(电源插片),最大5A(信号端子)

  • 额定电压:最大250 VAC / 353 VDC
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
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 4760
价格 $5.351 $4.837 $4.494 $4.281 $3.546 $3.302 $2.811 $2.322
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
插拔件组件

对接连接器

MPTC系列缩略图
MPTC

5 毫米(.1969 英寸)/2 毫米(.0787 英寸)间距 高功率/信号,板对板/线对板 带护罩盒插头连接器,垂直或直角,锁紧夹选项,PowerStrip™/30 安培

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU证书 此产品符合UL文档编号E111594
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 马来西亚.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策