MTLW-102-07-G-D-166 .100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带
特色
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:通孔式
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
| MTLW-102-07-G-D-280 | 3623 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-102-07-G-D-276 | 3623 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-102-07-G-D-220 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-102-07-G-D-300 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-102-07-G-D-303 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-102-07-G-D-135 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-102-07-G-D-240 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-102-07-G-D-236 | 2583 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-102-07-G-D-080 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-102-07-G-D-185 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-102-07-G-D-230 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-102-07-G-D-225 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-102-07-G-D-250 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-102-07-G-D-195 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-102-07-G-D-200 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |