MTLW-104-07-F-D-335 - .100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带
特色
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
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
| MTLW-104-07-F-D-250 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| MTLW-104-07-F-D-220 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| MTLW-104-07-F-D-230 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| MTLW-104-07-F-D-236 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| MTLW-104-07-F-D-235 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| MTLW-104-07-F-D-280 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| MTLW-104-07-F-D-270 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| MTLW-104-07-F-D-217 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| MTLW-104-07-F-D-228 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |