MTLW-110-10-G-S-270 - .100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带
特色
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
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
| MTLW-110-10-G-S-320 | 561 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-110-10-G-S-530 | 561 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-110-10-G-S-265 | 561 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |