MTLW-118-08-G-S-346 - .100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 18 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Flash, .346in Post, .530in OAL
特色
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态