MTLW-125-07-T-D-280 .100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带
特色
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
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
| 明天发货:85件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-125-07-G-D-280 | 429 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| MTLW-125-07-S-D-280 | 231 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| MTLW-125-07-L-D-280 | 85 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| MTLW-125-07-T-D-250 | 85 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-125-07-T-D-270 | 85 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-125-07-T-D-200 | 85 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTLW-125-07-T-D-167 | 85 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |