单击此处查看此产品的当前交货时间。
单击此处查看此产品的当前交货时间。
定价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间距 | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 88707 | 239748 |
价格 | $0.700 | $0.550 | $0.440 | $0.380 | $0.280 | $0.240 | $0.180 | $0.110 | $0.110 |
库存 |
---|
定价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间距 | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 88707 | 239748 |
价格 | $0.700 | $0.550 | $0.440 | $0.380 | $0.280 | $0.240 | $0.180 | $0.110 | $0.110 |
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
应用:拥有行业最多种类的轻薄型引脚数量、针脚长度以及最多四排和总200个引脚选项
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:通孔式
输入一个有效的邮箱地址
形式安全,无垃圾邮件。
形式安全,无垃圾邮件。
对齐框内二维码进行扫描。