MTMM-101-05-G-D-243-001 - 可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距

MTMM是一款用于通孔式终端的插头料带。提供最高4排200端子自定义配置,这款2.00 mm (.0787")连接器为设计师提供巨大的灵活性和高达每个端子3.2安培的电流。客户可以指定确切的接线柱高度以适合其应用。

特色

  • 应用:拥有行业最多种类的轻薄型引脚数量、针脚长度以及最多四排和总200个引脚选项

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")
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
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 49900
价格 $0.997 $0.774 $0.625 $0.532 $0.417 $0.379 $0.301 $0.225
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

CLT系列缩略图
CLT

轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距

ESQT系列缩略图
ESQT

FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距

MMS系列缩略图
MMS

传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距

SMM系列缩略图
SMM

轻薄型插座料带,2.00 mm间距

SQT系列缩略图
SQT

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

SQW系列缩略图
SQW

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

TLE系列缩略图
TLE

2.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

TCSD系列缩略图
TCSD

IDC插座电缆组件,2.00"间距