注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
MTMM-102-02-T-D-015-002
0
Bulk
1
堆叠高度
不支持
MTMM-102-02-T-D-000-002
MTMM-102-02-T-D-001-002
MTMM-102-02-T-D-002-002
MTMM-102-02-T-D-036-002
MTMM-102-02-T-D-100-002
MTMM-102-02-T-D-167-002
MTMM-102-02-T-D-005-002
MTMM-102-02-T-D-107-002
MTMM-102-02-T-D-080-002
MTMM-102-02-T-D-007-002
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
应用:拥有行业最多种类的轻薄型引脚数量、针脚长度以及最多四排和总200个引脚选项
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态