MTMM-103-02-F-S-024-001

可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距 RoHS标识 产品规格

MTMM-103-02-F-S-024-001

可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距 RoHS标识

产品规格

登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持
尚未拥有账户?立即创建

单击此处查看此产品的当前交货时间。

您的用户资料中保存您偏好的CAD下载类型。

2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。

在选择产品上需要帮助?请查看产品目录页面

在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。

欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]

需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组

特色

  • 应用:拥有行业最多种类的轻薄型引脚数量、针脚长度以及最多四排和总200个引脚选项

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 针脚:通孔式

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.