MTMM-108-03-T-D-050 可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距
MTMM是一款用于通孔式终端的插头料带。提供最高4排200端子自定义配置,这款2.00 mm (.0787")连接器为设计师提供巨大的灵活性和高达每个端子3.2安培的电流。客户可以指定确切的接线柱高度以适合其应用。
特色
应用:拥有行业最多种类的轻薄型引脚数量、针脚长度以及最多四排和总200个引脚选项
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
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
| MTMM-108-03-T-D-143 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-03-T-D-175 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-03-T-D-080 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-03-T-D-100 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-03-T-D-120 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |