MTMM-108-07-S-D-230 - 2mm/.079in Modified Pin Header, 16 Pin, 2 Row, Through Hole, 30µin Gold/Tin, .230in Post, .456in OAL
MTMM是一款用于通孔式终端的插头料带。提供最高4排200端子自定义配置,这款2.00 mm (.0787")连接器为设计师提供巨大的灵活性和高达每个端子3.2安培的电流。客户可以指定确切的接线柱高度以适合其应用。
特色
应用:拥有行业最多种类的轻薄型引脚数量、针脚长度以及最多四排和总200个引脚选项
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
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
| 明天发货:516件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMM-108-07-G-D-230 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| MTMM-108-07-L-D-230 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| MTMM-108-07-S-D-290 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-07-S-D-200 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-07-S-D-260 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-07-S-D-262 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-07-S-D-062 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-07-S-D-185 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-07-S-D-275 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-07-S-D-280 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-07-S-D-291 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-07-S-D-270 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-07-S-D-295 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-07-S-D-165 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-07-S-D-145 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-108-07-S-D-265 | 516 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |