MTMM-120-07-L-S-195

可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距 RoHS标识 产品规格

MTMM-120-07-L-S-195

可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距 RoHS标识
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
  • 应用:拥有行业最多种类的轻薄型引脚数量、针脚长度以及最多四排和总200个引脚选项

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 针脚:通孔式

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.