MTMM-130-05-G-D-206 - 可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距
MTMM是一款用于通孔式终端的插头料带。提供最高4排200端子自定义配置,这款2.00 mm (.0787")连接器为设计师提供巨大的灵活性和高达每个端子3.2安培的电流。客户可以指定确切的接线柱高度以适合其应用。
特色
应用:拥有行业最多种类的轻薄型引脚数量、针脚长度以及最多四排和总200个引脚选项
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
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
| 明天发货:90件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMM-130-05-G-D-150 | 90 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-130-05-G-D-157 | 90 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-130-05-G-D-225 | 90 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-130-05-G-D-300 | 90 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-130-05-G-D-280 | 90 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-130-05-G-D-030 | 90 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-130-05-G-D-159 | 90 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-130-05-G-D-195 | 90 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-130-05-G-D-245 | 90 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-130-05-G-D-160 | 90 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-130-05-G-D-175 | 90 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-130-05-G-D-197 | 90 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-130-05-G-D-132 | 90 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-130-05-G-D-235 | 90 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-130-05-G-D-236 | 90 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMM-130-05-G-D-185 | 90 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |