MTMS-104-55-G-S-300 .050" x .100" 接线柱高度可变微型针脚料带
特色
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
针脚:通孔式
应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子
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
| 明天发货:276件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-104-55-G-S-360 | 276 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMS-104-55-G-S-390 | 276 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMS-104-55-G-S-305 | 276 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |