MTMS-107-51-T-S-160 .050" x .100" 接线柱高度可变微型针脚料带

特色

  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)
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
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 45480
价格 $0.979 $0.759 $0.613 $0.522 $0.411 $0.375 $0.301 $0.227
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

RSM系列缩略图
RSM

表面安装微型插座,0.050" x 0.100"间距

SLM系列缩略图
SLM

通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

SMS系列缩略图
SMS

通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距