MTMS-108-02-T-S-043 .050" x .100" 接线柱高度可变微型针脚料带
特色
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
针脚:通孔式
应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。