MTMS-115-55-S-S-275 .050" x .100" 接线柱高度可变微型针脚料带
特色
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
针脚:通孔式
应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子
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
| MTMS-115-55-G-S-275 | 146 | Tube | 1 | 30 | 电镀 | 是的 |
| MTMS-115-55-S-S-345 | 146 | Tube | 1 | 30 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTMS-115-55-S-S-390 | 146 | Tube | 1 | 30 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |