请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
MTSW-103-09-T-S-197-NE
0
Bulk
1
堆叠高度
不支持
MTSW-103-09-T-S-181-NE
MTSW-103-09-T-S-003-NE
MTSW-103-09-T-S-330-NE
MTSW-103-09-T-S-115-NE
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
应用:该产品含十四种针脚长度可供选择,满足近乎所有标准定价和交付的需求
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:通孔式
Automotive A-Series product available for this series