注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
查看对接产品: SSW-104-01-F-S .100" Tiger Buy™插座料带
单击此处查看此产品的当前交货时间。
MTSW-104-08-L-S-285
1831
层式
1
0
电镀
是的
MTSW-104-08-SM-S-285
Bulk
MTSW-104-08-T-S-285
MTSW-104-08-S-S-285
True
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
应用:该产品含十四种针脚长度可供选择,满足近乎所有标准定价和交付的需求
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态