MTSW-108-10-T-S-149 - 可变高度PCB插头料带,0.100"间距
MTSW系列是经典0.100" (2.54mm) 间距TSW插头料带的变体,提供范围很广的总端子长度范围。
特色
应用:该产品含十四种针脚长度可供选择,满足近乎所有标准定价和交付的需求
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
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
| MTSW-108-10-T-S-365 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-108-10-T-S-530 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-108-10-T-S-395 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-108-10-T-S-710 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-108-10-T-S-200 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-108-10-T-S-615 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-108-10-T-S-592 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-108-10-T-S-560 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-108-10-T-S-585 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-108-10-T-S-640 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-108-10-T-S-630 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-108-10-T-S-056 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-108-10-T-S-565 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |