MTSW-110-08-S-D-059 可变高度PCB插头料带,0.100"间距
MTSW系列是经典0.100" (2.54mm) 间距TSW插头料带的变体,提供范围很广的总端子长度范围。
特色
应用:该产品含十四种针脚长度可供选择,满足近乎所有标准定价和交付的需求
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:通孔式
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 库存 |
|---|
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-110-08-S-D-275 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-285 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-335 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-270 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-375 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-295 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-265 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-350 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-315 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-050 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-260 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-095 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-310 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-250 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-340 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-235 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-325 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-297 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-300 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-110-08-S-D-240 | 888 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |
